(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角ナット(PEEK/PPS/PVDF)

六角ナット(PEEK/PPS/PVDF)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
337円 ~ 1,325円
税込価格
371円 ~ 1,458円

【特長】・六角形状のナットです・「PEEK」、「PPS」、「PVDF」耐熱性、...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
詳細材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
PEEK

10個

356( 392円 )

4日目

4
PEEK

10個

374( 411円 )

4日目

6
PEEK

10個

421( 463円 )

4日目

12
PEEK

10個

1,325( 1,458円 )

4日目

3
PPS

10個

337( 371円 )

4日目

6
PVDF

10個

360( 396円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角形状のナットです
・「PEEK」、「PPS」、「PVDF」耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています

商品情報

外形図

規格表

単位:mm
M3×0.5M4×0.7M5×0.8M6×1.0M8×1.25M10×1.5M12×1.75
m2.43.2456.5810
s5.57810131719
e(約)6.48.19.211.51519.621.9
※製品には公差があります
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角ナット(PEEK/PPS/PVDF)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました