(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NK-PEEK4-6
ナベ小ねじ(PEEK/PPS) PEEKナベコネジ

ナベ小ねじ(PEEK/PPS) NK-PEEK4-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
384円
税込単価
422円

【特長】・十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです・ドライバーで締め付け可能です・...

詳細情報を確認する

型番

NK-PEEK4-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NK-PEEK4-6 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
樹脂材質
ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NK-PEEK4-6

NK-PEEK4-6

4
6
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
0.7

50個

384( 422円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです
・ドライバーで締め付け可能です
・「PEEK」、「PPS」耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています

商品情報

外形図

規格表

単位:mm
dM3×0.5M4×0.7M5×0.8M6×1.0M8×1.25
dk5.57910.514
k22.63.33.95.2
aNo.2No.2No.2No.3No.3
※製品には公差があります

Loading...

NK-PEEK4-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナベ小ねじ(PEEK/PPS)の型番NK-PEEK4-6のページです。
型番NK-PEEK4-6に関する仕様情報を記載しております。

ナベ小ねじ(PEEK/PPS)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NK-PEEK3-20
NK-PEEK3-6
NK-PEEK3-8
NK-PEEK4-8
NK-PEEK5-12
NK-PEEK5-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M) 長さL(mm) 樹脂材質 ピッチ
(mm)

345円

( 380円 )
50個 あり

4日目

320PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)0.5

362円

( 398円 )
50個 あり

4日目

36PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)0.5

362円

( 398円 )
50個 あり

4日目

38PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)0.5

384円

( 422円 )
50個 あり

4日目

48PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)0.7

394円

( 433円 )
50個 あり

4日目

512PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)0.8

394円

( 433円 )
50個 あり

4日目

515PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)0.8

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました