(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6B-PP4-10
六角ボルト(PEEK/PPS/PP/PVDF) PPロッカクボルト

六角ボルト(PEEK/PPS/PP/PVDF) 6B-PP4-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
356円
税込単価
392円

【特長】・頭部が六角形状のボルトです・「PEEK」、「PPS」、「PVDF」耐...

詳細情報を確認する

型番

6B-PP4-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

6B-PP4-10 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
樹脂材質
ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6B-PP4-10

6B-PP4-10

4
10
PP
0.7

10個

356( 392円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部が六角形状のボルトです
・「PEEK」、「PPS」、「PVDF」耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています
・「PP」軽量で耐薬品性に優れています

商品情報

外形図

規格表

単位:mm
dM4×0.7M5×0.8M6×1.0M8×1.25M10×1.5
k2.83.54.05.57.0
s7.08.010.013.017.0
e(約)8.19.211.515.019.6
※製品には公差があります

6B-PP4-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト(PEEK/PPS/PP/PVDF)の型番6B-PP4-10のページです。
型番6B-PP4-10に関する仕様情報を記載しております。

六角ボルト(PEEK/PPS/PP/PVDF)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6B-PEEK6-40
6B-PEEK8-15
6B-PEEK8-20
6B-PP4-12
6B-PP6-10
6B-PP6-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M) 長さL(mm) 樹脂材質 ピッチ
(mm)

700円

( 770円 )
10個 あり

4日目

640PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)1

835円

( 919円 )
10個 あり

4日目

815PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)1.25

835円

( 919円 )
10個 あり

4日目

820PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)1.25

362円

( 398円 )
10個 あり

4日目

412PP0.7

362円

( 398円 )
10個 あり

4日目

610PP1

352円

( 387円 )
10個 あり

4日目

612PP1

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました