(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6HV100M6F
6HVソレノイドバルブ DINレール AIRTAC ソレノイドバルブ 6HVシリーズ

6HVソレノイドバルブ DINレール 6HV100M6F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,089円
税込単価
2,298円

エアタックの6HV100/6HV0500シリーズ用のDINレールです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

6HV100M6F 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

6HV100M6F の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用シリーズ
バルブ連数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6HV100M6F

AirTAC 6HV100シリーズ
5、6連

1個

2,089( 2,298円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアタックの6HV100/6HV0500シリーズ用のDINレールです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

6HV100M6Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6HVソレノイドバルブ DINレールの型番6HV100M6Fのページです。
型番6HV100M6Fに関する仕様情報を記載しております。

6HVソレノイドバルブ DINレールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6HV0500M12F
6HV0500M15F
6HV0500M18F
6HV0500M21F
6HV0500M24F
6HV100M8F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用シリーズ バルブ連数

2,230円

( 2,453円 )
1個 -

9日目

AirTAC 6HV0500シリーズ11、12連

2,308円

( 2,539円 )
1個 -

9日目

AirTAC 6HV0500シリーズ13、14、15連

2,287円

( 2,516円 )
1個 -

9日目

AirTAC 6HV0500シリーズ16、17、18連

2,360円

( 2,596円 )
1個 -

9日目

AirTAC 6HV0500シリーズ19、20、21連

2,408円

( 2,649円 )
1個 -

9日目

AirTAC 6HV0500シリーズ22、23、24連

2,106円

( 2,317円 )
1個 -

9日目

AirTAC 6HV100シリーズ7、8連

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました