(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6D1H5FJ04
6D/6DWシリーズ省配線バルブユニット 側面出力型マニホールド ATC1 マニホールド

6D/6DWシリーズ省配線バルブユニット 側面出力型マニホールド 6D1H5FJ04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,485円
税込単価
3,834円

エアタックの6D/6DWシリーズの側面出力型バルブ用マニホールドです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

6D1H5FJ04 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

6D1H5FJ04 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適用シリーズ
バルブ連数
配管接続口径(A/Bポート)(Φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6D1H5FJ04

AirTAC 6D100シリーズ
5連
4

1個

3,485( 3,834円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアタックの6D/6DWシリーズの側面出力型バルブ用マニホールドです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

6D1H5FJ04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6D/6DWシリーズ省配線バルブユニット 側面出力型マニホールドの型番6D1H5FJ04のページです。
型番6D1H5FJ04に関する仕様情報を記載しております。

6D/6DWシリーズ省配線バルブユニット 側面出力型マニホールドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6D05H11FJ06
6D05H12FJ04
6D05H12FJ06
6D1H5FJ06
6D1H5FJ08
6D1H6FJ04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用シリーズ バルブ連数 配管接続口径(A/Bポート)
(Φ)

6,124円

( 6,736円 )
1個 -

9日目

AirTAC 6D0500シリーズ11連6

6,475円

( 7,123円 )
1個 -

9日目

AirTAC 6D0500シリーズ12連4

6,475円

( 7,123円 )
1個 -

9日目

AirTAC 6D0500シリーズ12連6

3,485円

( 3,834円 )
1個 -

9日目

AirTAC 6D100シリーズ5連6

3,485円

( 3,834円 )
1個 -

9日目

AirTAC 6D100シリーズ5連8

3,784円

( 4,162円 )
1個 -

9日目

AirTAC 6D100シリーズ6連4

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました