(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:304AD10
ステンレス鋼ねじ込み管継手 オスメスソケット ステンレスネジコミカンツギテソケット

ステンレス鋼ねじ込み管継手 オスメスソケット 304AD10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
930円
税込単価
1,023円

オスメスねじ接続用ソケット(アダプター)、従来からの豊富な径違い品も含め、充実...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

304AD10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

304AD10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

規格表

(単位:mm)
呼び(B)
全長 A
2面巾 B
D
P
3/8
31.0
21.0
18.5
Φ23.5
1/2
37.5
26.0
22.0
Φ29.0
3/4
41.0
32.0
23.0
Φ36.0
1
46.0
38.0
26.0
Φ43.0
記載内容については、予告なく変更することがあります。
また、許可なく無断で複製・転用を禁止します。

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304AD10

3/8B(10A)
3/8B(10A)

1個

930( 1,023円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オスメスねじ接続用ソケット(アダプター)、従来からの豊富な径違い品も含め、充実ラインナップ!!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

304AD10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼ねじ込み管継手 オスメスソケットの型番304AD10のページです。
型番304AD10に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス鋼ねじ込み管継手 オスメスソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
304AD15
304AD20
304AD25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

1,140円

( 1,254円 )
1個 -

5日目

1/2B(15A)1/2B(15A)

1,380円

( 1,518円 )
1個 -

11日目

3/4B(20A)3/4B(20A)

1,520円

( 1,672円 )
1個 -

5日目

1B(25A)1B(25A)

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました