(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:304HXP6
ステンレス鋼ねじ込み管継手 六角プラグ ステンレスネジコミカンツギテプラグ

ステンレス鋼ねじ込み管継手 六角プラグ 304HXP6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

六角型プラグ、従来からの豊富な径違い品も含め、充実ラインナップ!!

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

304HXP6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

304HXP6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

規格表

(単位:mm)
呼び(B)全長 A2面巾 B長さ Dねじ長さ
L(最小)
1/817.0125.06.5
1/417.5165.58.5
3/818.0205.210.0
1/225.0248.513.2
3/426.0308.514.5
129.0388.516.8
記載内容については、予告なく変更することがあります。
また、許可なく無断で複製・転用を禁止します。

型番リスト

型番
ねじの呼び1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304HXP6

1/8B(6A)

1個

660( 726円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角型プラグ、従来からの豊富な径違い品も含め、充実ラインナップ!!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

304HXP6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼ねじ込み管継手 六角プラグの型番304HXP6のページです。
型番304HXP6に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス鋼ねじ込み管継手 六角プラグのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
304HXP10
304HXP15
304HXP20
304HXP25
304HXP8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び1

700円

( 770円 )
1個 -

5日目

3/8B(10A)

850円

( 935円 )
1個 -

5日目

1/2B(15A)

940円

( 1,034円 )
1個 -

5日目

3/4B(20A)

1,120円

( 1,232円 )
1個 -

5日目

1B(25A)

680円

( 748円 )
1個 -

5日目

1/4B(8A)

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました