(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H-NUT/1.5S
304/1P/六角ナット/H-NUT ロッカクナット

304/1P/六角ナット/H-NUT H-NUT/1.5S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

溶接用スリーブと溶接用ネジスリーブをつなぎ止めるナットです。

詳細情報を確認する

型番

H-NUT/1.5S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

H-NUT/1.5S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径1呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-NUT/1.5S

~2.0S
1.5S

1個

3,800( 4,180円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶接用スリーブと溶接用ネジスリーブをつなぎ止めるナットです。

Loading...

H-NUT/1.5Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

304/1P/六角ナット/H-NUTの型番H-NUT/1.5Sのページです。
型番H-NUT/1.5Sに関する仕様情報を記載しております。

304/1P/六角ナット/H-NUTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
H-NUT/1S
H-NUT/2.5S
H-NUT/2S
H-NUT/3S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径呼び 1(範囲) 外径1呼び

3,600円

( 3,960円 )
1個 -

3日目

~2.0S1S

7,800円

( 8,580円 )
1個 -

3日目

2.1S~4.5S2.5S

5,800円

( 6,380円 )
1個 -

3日目

~2.0S2S

9,600円

( 10,560円 )
1個 -

3日目

2.1S~4.5S3S

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました