(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L-GASKET/2S-PTFE
PTFE/L型ガスケット/L-GASKET ガスケット

PTFE/L型ガスケット/L-GASKET L-GASKET/2S-PTFE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,384円
税込単価
2,622円

溶接用スリーブと溶接用ネジスリーブの接続の際に必要なガスケットです。

詳細情報を確認する

型番

L-GASKET/2S-PTFE 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

L-GASKET/2S-PTFE の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径 d(d1)(φ)
外径1呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-GASKET/2S-PTFE

48.3
2S

1個

2,384( 2,622円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶接用スリーブと溶接用ネジスリーブの接続の際に必要なガスケットです。

Loading...

L-GASKET/2S-PTFEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFE/L型ガスケット/L-GASKETの型番L-GASKET/2S-PTFEのページです。
型番L-GASKET/2S-PTFEに関する仕様情報を記載しております。

PTFE/L型ガスケット/L-GASKETのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
L-GASKET/1.5S-PTFE
L-GASKET/1S-PTFE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径 d(d1)
(φ)
外径1呼び

1,522円

( 1,674円 )
1個 あり

3日目

36.21.5S

1,100円

( 1,210円 )
1個 あり

3日目

23.51S

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました