(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DPHN2-01050
DPHシリーズデジタル圧力スイッチ(アナログ出力型) AIRTAC アツリョクセンサ DPHシリーズ

DPHシリーズデジタル圧力スイッチ(アナログ出力型) DPHN2-01050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,378円
税込単価
5,916円

エアタックのDPHシリーズデジタル圧力スイッチ(アナログ出力型)です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧力スイッチ
  • 流体の特性:
    非腐食性
  • 入力点数:
    2
  • 出力点数:
    2
  • 電源電圧の種類:
    DC
  • 電源電圧(V):
    12~24
  • 配管口の種類:
    おねじ
  • 配管ねじの種類:
    PT
  • 配管ねじの呼び:
    1/8
  • 本体材質:
    樹脂+金属

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DPHN2-01050 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DPHN2-01050 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
センサ・モニタ構造
出力方式
アナログ出力仕様
アナログ電圧出力(V)
アナログ電流出力(mA)
電気接続の種類
リード線長さ(m)
圧力レンジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPHN2-01050

分離形・コネクタ接続
NPNオープンコレクタ / アナログ
電圧
DC1-5V
-
DIN形ターミナル
5
-100~100kPa

1個

5,378( 5,916円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアタックのDPHシリーズデジタル圧力スイッチ(アナログ出力型)です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

DPHN2-01050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DPHシリーズデジタル圧力スイッチ(アナログ出力型)の型番DPHN2-01050のページです。
型番DPHN2-01050に関する仕様情報を記載しております。

DPHシリーズデジタル圧力スイッチ(アナログ出力型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DPHN2-01020
DPHN2-01030
DPHN2-10020
DPHN2-10030
DPHN2-10050
DPHN2B-01020
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
センサ・モニタ構造 出力方式 アナログ出力仕様 アナログ電圧出力
(V)
アナログ電流出力
(mA)
電気接続の種類 リード線長さ
(m)
圧力レンジ

5,185円

( 5,704円 )
1個 -

9日目

分離形・コネクタ接続NPNオープンコレクタ / アナログ電圧DC1-5V-DIN形ターミナル2-100~100kPa

5,250円

( 5,775円 )
1個 -

9日目

分離形・コネクタ接続NPNオープンコレクタ / アナログ電圧DC1-5V-DIN形ターミナル3-100~100kPa

5,185円

( 5,704円 )
1個 -

9日目

分離形・コネクタ接続NPNオープンコレクタ / アナログ電圧DC1-5V-DIN形ターミナル2-100~1000kPa

5,250円

( 5,775円 )
1個 -

9日目

分離形・コネクタ接続NPNオープンコレクタ / アナログ電圧DC1-5V-DIN形ターミナル3-100~1000kPa

5,378円

( 5,916円 )
1個 -

9日目

分離形・コネクタ接続NPNオープンコレクタ / アナログ電圧DC1-5V-DIN形ターミナル5-100~1000kPa

5,185円

( 5,704円 )
1個 -

9日目

一体形NPNオープンコレクタ / アナログ電圧DC1-5V-グロメット式接続2-100~100kPa

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました