(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6HV11006F050
6HVソレノイドバルブ AIRTAC ソレノイドバルブ 6HVシリーズ

6HVソレノイドバルブ 6HV11006F050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,421円
税込単価
2,663円

【特長】・コネクタ式配線方式で、垂直差込と水平差込共通です・内部排気構造のため...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

6HV11006F050 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

6HV11006F050 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
接続口の種類
接続口径
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
CV値
リード線長(mm)
シリーズ番号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6HV11006F050

2位置エキゾースト
シングル
DC12V
自己復帰(差圧リターン)
Rc
1/8
32~63
0.15~0.8
0.52
500
100シリーズ

1個

2,421( 2,663円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コネクタ式配線方式で、垂直差込と水平差込共通です
・内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します
・本体はアルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

6HV11006F050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6HVソレノイドバルブの型番6HV11006F050のページです。
型番6HV11006F050に関する仕様情報を記載しております。

6HVソレノイドバルブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6HV0510M5B200
6HV0510M5C050
6HV0510M5C200
6HV11006F200
6HV110M5A050
6HV110M5A200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
切換の種類 ソレノイドの数 電圧 電源切時の状態 接続口の種類 接続口径 適応シリンダ径
(φ)
定格圧力
(MPa)
CV値 リード線長
(mm)
シリーズ番号

2,528円

( 2,781円 )
1個 -

9日目

2位置エキゾーストシングルDC24V自己復帰(差圧リターン)MM56~250.15~0.80.220000500シリーズ

2,421円

( 2,663円 )
1個 -

9日目

2位置エキゾーストシングルAC110V自己復帰(差圧リターン)MM56~250.15~0.80.25000500シリーズ

2,528円

( 2,781円 )
1個 -

9日目

2位置エキゾーストシングルAC110V自己復帰(差圧リターン)MM56~250.15~0.80.220000500シリーズ

2,528円

( 2,781円 )
1個 -

9日目

2位置エキゾーストシングルDC12V自己復帰(差圧リターン)Rc1/832~630.15~0.80.522000100シリーズ

2,421円

( 2,663円 )
1個 -

9日目

2位置エキゾーストシングルAC220V自己復帰(差圧リターン)MM532~630.15~0.80.52500100シリーズ

2,528円

( 2,781円 )
1個 -

9日目

2位置エキゾーストシングルAC220V自己復帰(差圧リターン)MM532~630.15~0.80.522000100シリーズ

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました