(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートマイクロ(ステッピングモータ仕様)

オートマイクロ(ステッピングモータ仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
146,710円 ~ 155,340円
税込価格
161,381円 ~ 170,874円

【特長】・5相ステッピングモータを採用したアクチュエータです・原点としても利用...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
移動量(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~15

1個

146,710( 161,381円 )

19日目

0~30

1個

155,340( 170,874円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5相ステッピングモータを採用したアクチュエータです
・原点としても利用可能なリミットセンサを標準で装備しています
・減速比1:50の減速機を搭載しているため、非常に高分解能です
・推力が10kgfと非常にパワフルです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートマイクロ(ステッピングモータ仕様)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました