(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リッチウレタンキャスター RUJH/RUJHB/RUKHタイプ

リッチウレタンキャスター RUJH/RUJHB/RUKHタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
16,900円 ~ 22,900円
税込価格
18,590円 ~ 25,190円

【特長】・重い荷物も楽々運べるバツグンの軽さ!(始動性能)・車輪の摩耗が少なく...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    アルミ
  • 取付高さ 範囲:
    170.1~200
  • 取付高さ H1(mm):
    198
  • 荷重範囲(daN):
    485.01~750.00
  • 車輪径 範囲:
    125.1~160
  • サイズA または タイヤ外径A(φ):
    150
  • 車輪仕様:
    ウレタン
  • 車輪特性:
    耐磨耗性
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 用途:
    物流、台車
  • 最大荷重(daN):
    500
  • 荷重区分:
    重荷重
  • タイヤ幅 R(mm):
    50
  • シャフト径 D(φ):
    20

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外観

RUJH-150

RUJHB-150

RUKH-150

型番リスト

型番
キャスタタイプ
ストッパ
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
トッププレート F1(mm)
トッププレート F2(mm)
偏心 E(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
プレート式自在
なし
90
90
120
120
50

1個

19,500( 21,450円 )

5日目

プレート式自在
旋回ストッパ付
90
90
120
120
50

1個

22,900( 25,190円 )

5日目

プレート式固定
なし
100
56
140
96
-

1個

16,900( 18,590円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重い荷物も楽々運べるバツグンの軽さ!(始動性能)
・車輪の摩耗が少なく、ランニングコストを低減!(耐摩耗性能)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リッチウレタンキャスター RUJH/RUJHB/RUKHタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました