(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HC-31
カメラ取付アダプタ 1/4インチ チュウオウセイキ カメラホルダ

カメラ取付アダプタ 1/4インチ HC-31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,470円
税込単価
6,017円

【特長】・カメラ取付用アダプタは三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視...

詳細情報を確認する

型番

HC-31 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HC-31 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-31

三脚ねじ部、30×30mmベース板

1個

5,470( 6,017円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カメラ取付用アダプタは三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです
・従来の製品より薄くなり、光軸を低く設定できます。カメラ底面が直接金属部に接触することを防ぐ緩衝材がついています
・HC-31は30×30mmステージ用、HC-42は40×40mmステージ用、HC-43はラックピニオンステージ用、HC-63は60×60mmステージ用になっています

HC-31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カメラ取付アダプタ 1/4インチの型番HC-31のページです。
型番HC-31に関する仕様情報を記載しております。

カメラ取付アダプタ 1/4インチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HC-42
HC-43
HC-63
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

5,700円

( 6,270円 )
1個 -

4日目

三脚ねじ部、40×40mmベース板

5,700円

( 6,270円 )
1個 -

4日目

三脚ねじ部、40×40mmラックピニオンステージ用ベース板

5,990円

( 6,589円 )
1個 -

4日目

三脚ねじ部、60×60mmベース板

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました