(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-LH-L100
LH型スタンド レベル付 チュウオウセイキ ツールスコープ

LH型スタンド レベル付 TS-LH-L100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,880円
税込単価
22,968円

レベル(丸型水準器)付で水平合わせに便利な工作顕微鏡「ツールスコープ」用のスタ...

詳細情報を確認する

型番

TS-LH-L100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TS-LH-L100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ポール長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-LH-L100

100

1個

20,880( 22,968円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レベル(丸型水準器)付で水平合わせに便利な工作顕微鏡「ツールスコープ」用のスタンド。

TS-LH-L100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LH型スタンド レベル付の型番TS-LH-L100のページです。
型番TS-LH-L100に関する仕様情報を記載しております。

LH型スタンド レベル付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TS-LH-L150
TS-LH-L200
TS-LH-L240
TS-LH-L50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ポール長さ
(mm)

20,880円

( 22,968円 )
1個 -

4日目

150

20,880円

( 22,968円 )
1個 -

4日目

200

20,880円

( 22,968円 )
1個 -

4日目

240

20,880円

( 22,968円 )
1個 -

4日目

50

工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました