(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AFU-5050W-4P-2
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050W-4Pシリーズ フリーベア 5050W

エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050W-4Pシリーズ AFU-5050W-4P-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
75,880円
税込単価
83,468円

エアー浮上式フリーベアユニットボールローラ。【特長】・金型自重又は強制排気にて...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AFU-5050W-4P-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AFU-5050W-4P-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
許容荷重(N)
耐荷重範囲(N)
全長 L(mm)
負荷能力(0.3MPa空気圧)(kN)
負荷能力(0.4MPa空気圧)(kN)
負荷能力(0.5MPa空気圧)(kN)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFU-5050W-4P-2

3060
500.1~5000
187
1.53
2.04
2.56
10

1個

75,880( 83,468円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアー浮上式フリーベアユニットボールローラ。
【特長】
・金型自重又は強制排気にて下降
・圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇
・設置の際に機械のベッドに角溝加工を施すことにより、治具、金型、ワークの搬送・位置決めが可能
【用途】
・重量物の搬送、組立作業台(位置合わせ)、加工機治具交換などに最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

AFU-5050W-4P-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050W-4Pシリーズの型番AFU-5050W-4P-2のページです。
型番AFU-5050W-4P-2に関する仕様情報を記載しております。

エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050W-4Pシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AFU-5050W-4P-12
AFU-5050W-4P-13
AFU-5050W-4P-14
AFU-5050W-4P-3
AFU-5050W-4P-4
AFU-5050W-4P-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?許容荷重
(N)
耐荷重範囲
(N)
全長 L
(mm)
負荷能力(0.3MPa空気圧)
(kN)
負荷能力(0.4MPa空気圧)
(kN)
負荷能力(0.5MPa空気圧)
(kN)

229,340円

( 252,274円 )
1個 -

6日目

101836010000.1~200006879.1812.2415.36

239,130円

( 263,043円 )
1個 -

6日目

101989010000.1~200007379.9513.2616.64

248,910円

( 273,801円 )
1個 -

6日目

102142020000.1以上78710.7114.2817.92

82,110円

( 90,321円 )
1個 -

6日目

104590500.1~50002372.303.063.84

91,900円

( 101,090円 )
1個 -

6日目

1061205000.1~100002873.064.085.12

101,690円

( 111,859円 )
1個 -

6日目

1076505000.1~100003373.835.106.40

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました