(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AFU-5050-4P-4
エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050-4Pシリーズ フリーベア 5050

エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050-4Pシリーズ AFU-5050-4P-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
52,580円
税込単価
57,838円

エアー浮上式フリーベアユニットボールローラ。【特長】・金型自重又は強制排気にて...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AFU-5050-4P-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AFU-5050-4P-4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
許容荷重(N)
耐荷重範囲(N)
全長 L(mm)
負荷能力(0.3MPa空気圧)(kN)
負荷能力(0.4MPa空気圧)(kN)
負荷能力(0.5MPa空気圧)(kN)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFU-5050-4P-4

3080
500.1~5000
270
1.54
2.04
2.56
10

1個

52,580( 57,838円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアー浮上式フリーベアユニットボールローラ。
【特長】
・金型自重又は強制排気にて下降
・圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇
・設置の際に機械のベッドに角溝加工を施すことにより、治具、金型、ワークの搬送・位置決めが可能
【用途】
・重量物の搬送、組立作業台(位置合わせ)、加工機治具交換などに最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

AFU-5050-4P-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050-4Pシリーズの型番AFU-5050-4P-4のページです。
型番AFU-5050-4P-4に関する仕様情報を記載しております。

エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050-4Pシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AFU-5050-4P-12
AFU-5050-4P-13
AFU-5050-4P-14
AFU-5050-4P-5
AFU-5050-4P-6
AFU-5050-4P-7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?許容荷重
(N)
耐荷重範囲
(N)
全長 L
(mm)
負荷能力(0.3MPa空気圧)
(kN)
負荷能力(0.4MPa空気圧)
(kN)
負荷能力(0.5MPa空気圧)
(kN)

127,750円

( 140,525円 )
1個 -

6日目

1092405000.1~100006704.626.127.68

136,560円

( 150,216円 )
1個 -

6日目

101001010000.1~200007205.016.638.32

144,120円

( 158,532円 )
1個 -

6日目

101078010000.1~200007705.397.148.96

60,230円

( 66,253円 )
1個 -

6日目

103850500.1~50003201.932.553.20

70,020円

( 77,022円 )
1個 -

6日目

104620500.1~50003702.313.063.84

79,800円

( 87,780円 )
1個 -

6日目

1053905000.1~100004202.703.574.48

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました