(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSL-STC-12
セルフロッキングナット(ウィット)【1~250個入り】 セルフロッキングナット(ウィット)

セルフロッキングナット(ウィット) WSL-STC-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,300円
税込単価
10,230円

ナット上面にかしめられたフリクションリングがボルトねじ部に食い込み、高い弛み止...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WSL-STC-12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WSL-STC-12 の仕様・寸法情報

型番
表面処理
販売単位
ねじの呼び(inch)
表面処理(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSL-STC-12

クロメートメッキ
箱・パック
1/2
[クロメートメッキ] クロメートメッキ

1パック

150個入り

9,300( 10,230円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナット上面にかしめられたフリクションリングがボルトねじ部に食い込み、高い弛み止め機能を発揮します。締結には特殊工具が不要なので作業性が抜群です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品概要

セルフロッキングナット(ウィット):関連画像

セルフロッキングナット(ウィット)の外観

セルフロッキングナット(ウィット):関連画像

セルフロッキングナット(ウィット)の外形図(TYPE2)

 
呼び径
(d)
Bhフリクションリング
羽根数
基準寸法基準寸法
W3/8-1617.08.32枚
W1/2-1221.010.52枚

カタログ

 

WSL-STC-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフロッキングナット(ウィット)の型番WSL-STC-12のページです。
型番WSL-STC-12に関する仕様情報を記載しております。

セルフロッキングナット(ウィット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WSL-ST3W-38
WSL-STC-38
WSL-STN-12
WSL-STU-12
WSL-STU-38
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表面処理 販売単位 ねじの呼び(inch) 表面処理(詳細)

73円

( 80円 )
1個 あり

1日目

三価クロメート箱・パック3/8[三価クロメート] 三価ホワイト

14,224円

( 15,646円 )

250個入り

1パック -

1日目

クロメートメッキ箱・パック3/8[クロメートメッキ] クロメートメッキ

22,126円

( 24,339円 )

150個入り

1パック -

10日目

ニッケルメッキ箱・パック1/2[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ

94円

( 103円 )
1個 あり

1日目

ユニクロメッキバラ(1個から購入可能)1/2ユニクロメッキ

53円

( 58円 )
1個 あり

1日目

ユニクロメッキバラ(1個から購入可能)3/8ユニクロメッキ

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました