(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)-FSシリーズ

エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)-FSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,852円
税込単価
3,137円

【特長】・均等にエアーを噴射する独特のデザイン・高打力・強力ブローで省エネを実...

詳細情報を確認する

型番

1/4MTF-FS42-16-010PPS 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

環境対応RoHS対応(10物質)噴射形状ストレート
エアー源コンプレッサー材質[樹脂] PPS(ポリフェニレンサルファイド)
取付角度フラット角度調整ストレート
ブロータイプ増幅タイプ種類エアーノズル
使用流体空気・圧搾空気取付ネジ呼びR1/4
孔径(オリフィス径)(mm)1.0 - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1/4MTF-FS42-16-010PPS

1個

2,852( 3,137円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・均等にエアーを噴射する独特のデザイン
・高打力・強力ブローで省エネを実現
・優れた静音性
・幅42mm、全長35mmと、狭所で使いやすいコンパクト設計
・設備の小型化・コストダウンに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)-FSシリーズの型番1/4MTF-FS42-16-010PPSのページです。
型番1/4MTF-FS42-16-010PPSに関する仕様情報を記載しております。

エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)-FSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト