(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MN-AB-020
非接触式磁気スイッチ MNシリーズ オンドチョウセツキキ T3S

非接触式磁気スイッチ MNシリーズ MN-AB-020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,985円
税込単価
6,584円

【特長】・無電圧磁気式検出方式・配線引出/配線引出コネクタ型の2種の配線仕様・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MN-AB-020 解除

Loading...

MN-AB-020の仕様・寸法情報

種類ドアスイッチドアスイッチ 種類非接触ドアスイッチ
アクチュエータタイプその他接点形態1×N.O.+1×N.C.
配線形態配線引出型検出距離(mm)≥5(OFF→ON)、≤15(ON→OFF)

カタログ

型番リスト

型番
接点形態
配線形態
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MN-AB-020

1×N.O.+1×N.C.
配線引出型

1個

5,985( 6,584円 )

15日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・無電圧磁気式検出方式
・配線引出/配線引出コネクタ型の2種の配線仕様
・IP67保護構造(IEC規格)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非接触式磁気スイッチ MNシリーズの型番MN-AB-020のページです。
型番MN-AB-020に関する仕様情報を記載しております。

非接触式磁気スイッチ MNシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MN-2A-020
MN-2A-W
MN-AB-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接点形態 配線形態

5,985円

( 6,584円 )
1個 -

15日目

2×N.O.配線引出型

5,985円

( 6,584円 )
1個 -

25日目

2×N.O.配線引出コネクタ型

5,985円

( 6,584円 )
1個 -

25日目

1×N.O.+1×N.C.配線引出コネクタ型
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接点形態 配線形態

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト