(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MU-1A-30
U字型磁気近接センサ MUシリーズ キンセツセンサ PRD

U字型磁気近接センサ MUシリーズ MU-1A-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,397円
税込単価
5,937円

【特長】・無電圧マグネチック検出方式・配線引出/配線引出コネクタ型の2つの配線...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    溝型
  • 検出距離(範囲)(mm):
    21~50
  • シールド:
    非シールド
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 検出距離 L1詳細(mm):
    ±20(ON→OFF) / ±10(OFF→ON)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MU-1A-30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
出力方式
接続方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MU-1A-30

Normally Open
配線引出型(2m)

1個

5,397( 5,937円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無電圧マグネチック検出方式
・配線引出/配線引出コネクタ型の2つの配線仕様
・IP67保護構造(IEC規格)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MU-1A-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U字型磁気近接センサ MUシリーズの型番MU-1A-30のページです。
型番MU-1A-30に関する仕様情報を記載しております。

U字型磁気近接センサ MUシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MU-1A-30-E
MU-1B-30
MU-1B-30-E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力方式 接続方式

4,997円

( 5,497円 )
1個 あり

25日目

Normally Open配線引出コネクタ型(0.5m)

5,397円

( 5,937円 )
1個 あり

15日目

Normally Closed配線引出型(2m)

4,997円

( 5,497円 )
1個 あり

25日目

Normally Closed配線引出コネクタ型(0.5m)

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました