(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PRD08-2DN
円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ キンセツセンサ PRD

円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ PRD08-2DN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,590円
税込単価
3,949円

【特長】・赤色表示灯があるため動作有・無の識別が容易・IP67保護構造(IEC...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    ネジ型
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源電圧:
    12~24VDC
  • 仕様:
    一般型
  • ボディサイズ:
    Normal
  • 接続方式:
    配線引出型

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PRD08-2DN の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
シールド
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
出力方式
線式区分
ケーブル仕様
検出面の直径(mm)
検出距離 L1詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRD08-2DN

~5
シールド
M8
NPN Normally Open
3線式
標準型
8
2

1個

3,590( 3,949円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤色表示灯があるため動作有・無の識別が容易
・IP67保護構造(IEC規格)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PRD08-2DNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズの型番PRD08-2DNのページです。
型番PRD08-2DNに関する仕様情報を記載しております。

円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PRD08-4DN
PRD30-25DN
PRDT08-2DC
PRDT08-2DO
PRDT08-2DO-V
PRDT08-4DC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
検出距離(範囲)
(mm)
シールド ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) 出力方式 線式区分 ケーブル仕様 検出面の直径
(mm)
検出距離 L1詳細
(mm)

3,590円

( 3,949円 )
1個 -

8日目

~5非シールドM8NPN Normally Open3線式標準型84

3,897円

( 4,287円 )
1個 あり

15日目

21~50非シールドM30NPN Normally Open3線式標準型3025

3,997円

( 4,397円 )
1個 あり

8日目

~5シールドM8Normally Closed2線式標準型82

3,590円

( 3,949円 )
1個 -

8日目

~5シールドM8Normally Open2線式標準型82

4,311円

( 4,742円 )
1個 -

8日目

~5シールドM8Normally Open2線式耐油性強化ケーブル82

3,997円

( 4,397円 )
1個 あり

15日目

~5非シールドM8Normally Closed2線式標準型84

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました