(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PS08-2.5DNU
角型誘導近接センサ PSシリーズ(DC 3線式) キンセツセンサ PSNT

角型誘導近接センサ PSシリーズ(DC 3線式) PS08-2.5DNU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,890円
税込単価
3,179円

角型誘導近接センサのPSシリーズは、優れた耐ノイズ性能を確保、漏れ電流及び残留...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    角型
  • 検出距離(範囲)(mm):
    ~5
  • シールド:
    非シールド
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 検出距離 L1詳細(mm):
    2.5
  • 検出面の長さ(mm):
    8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PS08-2.5DNU の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
検出方向(センサ形状 角型)
出力方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS08-2.5DNU

側面検出
NPN Normally Open

1個

2,890( 3,179円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

角型誘導近接センサのPSシリーズは、優れた耐ノイズ性能を確保、漏れ電流及び残留電圧の低減を実現しました。
【特長】
・専用ICの採用により耐ノイズ性能を強化
・長い寿命と高信頼性、経済性と簡単な作業性
・動作表示灯(赤色LED)により動作状態の確認が容易
・サージ保護回路を内蔵
・過電流保護回路を内蔵(DC Type)
・電源逆接続保護回路を内蔵(DC 3線式)
・IP67保護構造(IEC規格)
・側面/前面の検出面ラインナップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PS08-2.5DNUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型誘導近接センサ PSシリーズ(DC 3線式)の型番PS08-2.5DNUのページです。
型番PS08-2.5DNUに関する仕様情報を記載しております。

角型誘導近接センサ PSシリーズ(DC 3線式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PS08-2.5DN
PS08-2.5DN2
PS08-2.5DN2U
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
検出方向(センサ形状 角型) 出力方式

2,890円

( 3,179円 )
1個 -

8日目

前面検出NPN Normally Open

2,890円

( 3,179円 )
1個 -

15日目

前面検出NPN Normally Closed

2,890円

( 3,179円 )
1個 -

15日目

側面検出NPN Normally Closed

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました