(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BJX1M-DDT
角型光電センサ BJXシリーズ コウデンセンサ BJ

角型光電センサ BJXシリーズ BJX1M-DDT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,790円
税込単価
5,269円

【特長】・高性能レンズ採用によって長距離検出を実現・スイッチによるLight ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 出力方式:
    NPNオープンコレクタ出力
  • 接線方式:
    配線引出型

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

BJX1M-DDT の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
検出方式
検出距離【区分】
検出対象
使用光源の色
検出距離詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BJX1M-DDT

拡散反射
~1000
不透明体 / 半透明体
赤色LED
1000

1個

4,790( 5,269円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能レンズ採用によって長距離検出を実現
・スイッチによるLight ON/Dark ON動作モードの選択
・感度調整ボリューム内蔵
・電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路を内蔵
・相互干渉防止機能(透過型は除く)
・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

BJX1M-DDTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型光電センサ BJXシリーズの型番BJX1M-DDTのページです。
型番BJX1M-DDTに関する仕様情報を記載しております。

角型光電センサ BJXシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BJX100-DDT
BJX10M-TDT
BJX15M-TDT
BJX300-DDT
BJX30M-TDT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
検出方式 検出距離【区分】 検出対象 使用光源の色 検出距離詳細
(mm)

5,597円

( 6,157円 )
1個 あり

15日目

拡散反射~100半透明体 / 不透明体赤外LED100

6,997円

( 7,697円 )
1個 あり

8日目

透過~10000不透明体赤色LED10000

6,997円

( 7,697円 )
1個 あり

8日目

透過10000超不透明体赤外LED15000

4,690円

( 5,159円 )
1個 -

15日目

拡散反射~300半透明体 / 不透明体赤色LED300

8,897円

( 9,787円 )
1個 あり

8日目

透過10000超不透明体赤色LED30000

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました