(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QCPSC1036-20
セットカラー(プッシュクランパー用) IMA CPHヨウセットカラー CSC

セットカラー(プッシュクランパー用) QCPSC1036-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,800円
税込単価
5,280円

【特長】・本体はアルミ合金(A5052)です・アルマイト表面処理・ナチュラル

詳細情報を確認する

QCPSC1036-20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用シャフト(Φ)
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QCPSC1036-20

20
50

1個

4,800( 5,280円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体はアルミ合金(A5052)です
・アルマイト表面処理
・ナチュラル

QCPSC1036-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セットカラー(プッシュクランパー用)の型番QCPSC1036-20のページです。
型番QCPSC1036-20に関する仕様情報を記載しております。

セットカラー(プッシュクランパー用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QCPSC0828-20
QCPSC0828-25
QCPSC1036-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用シャフト
(Φ)
外径
(mm)

4,600円

( 5,060円 )
1個 -

4日目

2044

5,170円

( 5,687円 )
1個 -

4日目

2548

5,000円

( 5,500円 )
1個 -

4日目

2552

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました