(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QCPCS0625-M4-SUS
【ワンタッチ着脱】クランプピン(ピンホールドクランパーストロング用) IMA カムブロック(Sタイプ)

【ワンタッチ着脱】クランプピン(ピンホールドクランパーストロング用) QCPCS0625-M4-SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,960円
税込単価
2,156円

M4~M6タップ穴に取り付けられ、省スペースに適しています。

詳細情報を確認する

QCPCS0625-M4-SUS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体高さH(mm)
呼びM
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QCPCS0625-M4-SUS

18.8
M4×0.7
6

1個

1,960( 2,156円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M4~M6タップ穴に取り付けられ、省スペースに適しています。

QCPCS0625-M4-SUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【ワンタッチ着脱】クランプピン(ピンホールドクランパーストロング用)の型番QCPCS0625-M4-SUSのページです。
型番QCPCS0625-M4-SUSに関する仕様情報を記載しております。

【ワンタッチ着脱】クランプピン(ピンホールドクランパーストロング用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QCPCS0834-M5-SUS
QCPCSF0625-M5-SUS
QCPCSF0625-M6-SUS
QCPCSF0834-M6-SUS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体高さH
(mm)
呼びM 外径D
(φ)

2,100円

( 2,310円 )
1個 -

4日目

19.8M5×0.88

2,380円

( 2,618円 )
1個 -

4日目

23.8M5×0.86

2,380円

( 2,618円 )
1個 -

4日目

23.8M6×16

2,520円

( 2,772円 )
1個 -

4日目

24.8M6×18

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました