(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WCG1000-2SCT
【コスメック】ハイパワーエアリンククランプ 溶接タイプ【WCGシリーズ】 クランプ

【コスメック】ハイパワーエアリンククランプ 溶接タイプ【WCGシリーズ】 WCG1000-2SCT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
86,100円
税込単価
94,710円

スパッタ対策を施したハイパワーエアリンククランプ。3重の保護構造で、シリンダ内...

詳細情報を確認する

WCG1000-2SCT の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ストローク S(mm)
クランプ力(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCG1000-2SCT

22
0.2~1.03

1個

86,100( 94,710円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スパッタ対策を施したハイパワーエアリンククランプ。
3重の保護構造で、シリンダ内への異物侵入を防止。
倍力機構と空圧によるHYBRID式クランプ。

WCG1000-2SCTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【コスメック】ハイパワーエアリンククランプ 溶接タイプ【WCGシリーズ】の型番WCG1000-2SCTのページです。
型番WCG1000-2SCTに関する仕様情報を記載しております。

【コスメック】ハイパワーエアリンククランプ 溶接タイプ【WCGシリーズ】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WCG1600-2SCT
WCG2500-2SCT
WCG4000-2SCT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク S
(mm)
クランプ力
(kN)

92,038円

( 101,242円 )
1個 -

7日目

23.50.3~1.65

106,725円

( 117,398円 )
1個 -

7日目

27.50.49~2.81

125,788円

( 138,367円 )
1個 -

7日目

330.87~4.66

クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました