(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WHG1000-2SRT
【コスメック】ハイパワーエアスイングクランプ 溶接タイプ【WHGシリーズ】 クランプ

【コスメック】ハイパワーエアスイングクランプ 溶接タイプ【WHGシリーズ】 WHG1000-2SRT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
89,375円
税込単価
98,313円

スパッタ対策を施したハイパワーエアスイングクランプ。3重の保護構造で、シリンダ...

詳細情報を確認する

  • 作動方式:
    移動旋回
  • 支持形式:
    ロッド側フランジ
  • ロッド先端形状:
    テーパ
  • 回転角度 θ:
    90°
  • 最大圧力(MPa):
    0.5
  • 付加機能:
    なし
  • ロッドの動き:
    複動片ロッド
  • 接続口種類:
    Rc
  • 使用温度範囲(℃):
    0~70
  • 接続口径:
    Rc1/8

型番

WHG1000-2SRT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WHG1000-2SRT の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ストローク S(mm)
クランプ力(kN)
回転方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHG1000-2SRT

14.5
0.27~0.87

1個

89,375( 98,313円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スパッタ対策を施したハイパワーエアスイングクランプ。
3重の保護構造で、シリンダ内への異物侵入を防止。
倍力機構と空圧によるHYBRID式クランプ。

WHG1000-2SRTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【コスメック】ハイパワーエアスイングクランプ 溶接タイプ【WHGシリーズ】の型番WHG1000-2SRTのページです。
型番WHG1000-2SRTに関する仕様情報を記載しております。

【コスメック】ハイパワーエアスイングクランプ 溶接タイプ【WHGシリーズ】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WHG1000-2SLT
WHG1600-2SLT
WHG1600-2SRT
WHG2500-2SLT
WHG2500-2SRT
WHG4000-2SLT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク S
(mm)
クランプ力
(kN)
回転方向

89,375円

( 98,313円 )
1個 -

7日目

14.50.27~0.87

95,313円

( 104,844円 )
1個 -

7日目

150.46~1.43

95,313円

( 104,844円 )
1個 -

7日目

150.46~1.43

110,000円

( 121,000円 )
1個 -

7日目

17.50.7~2.20

110,000円

( 121,000円 )
1個 -

7日目

17.50.7~2.20

129,063円

( 141,969円 )
1個 -

7日目

19.51.06~3.56

クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました