(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WPT0600
【コスメック】ハイパワープルクランプ【WPTシリーズ】 クランプ

【コスメック】ハイパワープルクランプ【WPTシリーズ】 WPT0600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,939円
税込単価
50,533円

プルボルトを引込んでクランプ、コンパクトかつ強力に保持!パレット搬送・ロボット...

詳細情報を確認する

  • クランプ種類:
    外形
  • 使用温度(シール材質):
    標準仕様:0~70℃(ニトリルゴム)

WPT0600 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
クランプ力(kN)
モデル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPT0600

0.6
外形□35mmサイズ

1個

45,939( 50,533円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プルボルトを引込んでクランプ、コンパクトかつ強力に保持!
パレット搬送・ロボットハンドの爪交換など多くの用途に使用可能。

WPT0600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【コスメック】ハイパワープルクランプ【WPTシリーズ】の型番WPT0600のページです。
型番WPT0600に関する仕様情報を記載しております。

【コスメック】ハイパワープルクランプ【WPTシリーズ】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WPT0500
WPT0800
WPT1000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
クランプ力
(kN)
モデル

35,476円

( 39,024円 )
1個 -

7日目

0.4外形□29mmサイズ

54,850円

( 60,335円 )
1個 -

7日目

0.9外形40×41mmサイズ

66,100円

( 72,710円 )
1個 -

7日目

1.2外形□45mmサイズ

内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました