(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPB2F-15-SI-55-SC040
【シュマルツ】パウチ・袋用2.5段ベローズ真空パッド【SPB2fシリーズ】 キュウチャクパッド

【シュマルツ】パウチ・袋用2.5段ベローズ真空パッド【SPB2fシリーズ】 SPB2F-15-SI-55-SC040

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,509円
税込単価
2,760円

【特長】・FDA規格に準拠したシリコーンゴムを使用し、直接食品を吸着するアプリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SPB2F-15-SI-55-SC040 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
本体種類
真空取出口
接続ねじ種類
接続ねじ径
パッドサイズ(mm)
対応ニップル
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPB2F-15-SI-55-SC040

パッド単品
-
-
-
15
SC040
10

3個

2,509( 2,760円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FDA規格に準拠したシリコーンゴムを使用し、直接食品を吸着するアプリケーションにも使用可能
・パッド内部に引き込み防止ガードが付属し、薄く柔らかい袋の引き込みを防止
・ベローズ部が強化されており、高加速時にもワークの揺れが少なく優れた安定性を発揮
・吸込口が大きいため、大流量の吸込みを無駄なく利用しサイクルタイムを短縮

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

SPB2F-15-SI-55-SC040で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【シュマルツ】パウチ・袋用2.5段ベローズ真空パッド【SPB2fシリーズ】の型番SPB2F-15-SI-55-SC040のページです。
型番SPB2F-15-SI-55-SC040に関する仕様情報を記載しております。

【シュマルツ】パウチ・袋用2.5段ベローズ真空パッド【SPB2fシリーズ】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SPB2F-15-SI-55-G1/8-AG
SPB2F-15-SI-55-G1/8-IG
SPB2F-20-SI-55-G1/8-AG
SPB2F-20-SI-55-G1/8-IG
SPB2F-20-SI-55-SC040
SPB2F-25-SI-55-G1/8-AG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?本体種類 真空取出口 接続ねじ種類 接続ねじ径 パッドサイズ
(mm)
対応ニップル

3,000円

( 3,300円 )
3個 -

5日目

10パッドネジ付きタイプおねじおねじG1/815SC040

3,000円

( 3,300円 )
3個 -

5日目

10パッドネジ付きタイプめねじめねじG1/815SC040

3,139円

( 3,453円 )
3個 -

5日目

10パッドネジ付きタイプおねじおねじG1/820SC040

3,139円

( 3,453円 )
3個 -

5日目

10パッドネジ付きタイプめねじめねじG1/820SC040

2,656円

( 2,922円 )
3個 -

5日目

10パッド単品---20SC040

3,231円

( 3,554円 )
3個 -

5日目

10パッドネジ付きタイプおねじおねじG1/825SC040

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました