(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPB4F-50-SI-55-SC090
【シュマルツ】パウチ・袋用4.5段ベローズ真空パッド【SPB4/SPB4fシリーズ】 キュウチャクパッド

【シュマルツ】パウチ・袋用4.5段ベローズ真空パッド【SPB4/SPB4fシリーズ】 SPB4F-50-SI-55-SC090

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,902円
税込単価
6,492円

液体・粉末・固形物が入ったパウチや袋に適した真空パッド。【特長】・内側にサポー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SPB4F-50-SI-55-SC090 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体種類
真空取出口
接続ねじ種類
接続ねじ径
パッドサイズ(mm)
対応ニップル
パッドタイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPB4F-50-SI-55-SC090

パッド単品
-
-
-
Φ49.7
SC090
シールリップ(大)
10

3個

5,902( 6,492円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

液体・粉末・固形物が入ったパウチや袋に適した真空パッド。
【特長】
・内側にサポートの付いた、柔らかくフレキシブルなシールリップ
・シールリップとベローズ間の適度な段差によって、パッド圧縮時にシールリップとベローズの密着を防止
・ベローズ部を強化
・広い吸込口
・FDA規格に準拠したシリコーンゴムを使用
・フィルムの変形を防ぐインサートを追加可能(SPB4形)
・パッドの内側に引込み防止ガード(オレンジ色のパーツ)を追加(SPB4f形)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

SPB4F-50-SI-55-SC090で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【シュマルツ】パウチ・袋用4.5段ベローズ真空パッド【SPB4/SPB4fシリーズ】の型番SPB4F-50-SI-55-SC090のページです。
型番SPB4F-50-SI-55-SC090に関する仕様情報を記載しております。

【シュマルツ】パウチ・袋用4.5段ベローズ真空パッド【SPB4/SPB4fシリーズ】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SPB4-20-SI-55-G1/4-AG
SPB4-20-SI-55-G1/8-AG
SPB4-20-SI-55-G3/8-AG
SPB4-20-SI-55-SC080
SPB4-50-SI-55-G1/4-AG
SPB4-50-SI-55-G1/4-IG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?本体種類 真空取出口 接続ねじ種類 接続ねじ径 パッドサイズ
(mm)
対応ニップル パッドタイプ

3,047円

( 3,352円 )
3個 -

5日目

10パッドネジ付きタイプおねじおねじG1/4Φ21.4SC080シールリップ(標準)

3,047円

( 3,352円 )
3個 -

5日目

10パッドネジ付きタイプおねじおねじG1/8Φ21.4SC080シールリップ(標準)

3,047円

( 3,352円 )
3個 -

5日目

10パッドネジ付きタイプおねじおねじG3/8Φ21.4SC080シールリップ(標準)

2,410円

( 2,651円 )
3個 -

5日目

10パッド単品---Φ21.4SC080シールリップ(標準)

6,000円

( 6,600円 )
3個 -

5日目

10パッドネジ付きタイプおねじおねじG1/4Φ50.3SC090シールリップ(標準)

5,908円

( 6,499円 )
3個 -

5日目

10パッドネジ付きタイプめねじめねじG1/4Φ50.3SC090シールリップ(標準)

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました