(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SGR1S 18B-1006
SGR歯研黒染め高周波焼入平歯車B型 ハブ付き SGR ヒラハグルマ

SGR歯研黒染め高周波焼入平歯車B型 ハブ付き SGR1S 18B-1006

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,140円
税込単価
3,454円

【特長】・歯部は高周波、歯面は研磨、黒染仕様(歯面を除く)です。・精度新JIS...

詳細情報を確認する

型番

SGR1S 18B-1006 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SGR1S 18B-1006 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
モジュール
歯数(T)
歯幅(mm)
軸穴径(mm)
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGR1S 18B-1006

1
18
10
6
20
10

1個

3,140( 3,454円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯部は高周波、歯面は研磨、黒染仕様(歯面を除く)です。
・精度新JIS:N6級

SGR1S 18B-1006で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGR歯研黒染め高周波焼入平歯車B型 ハブ付きの型番SGR1S 18B-1006のページです。
型番SGR1S 18B-1006に関する仕様情報を記載しております。

SGR歯研黒染め高周波焼入平歯車B型 ハブ付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SGR1.5S 16B-1510
SGR1.5S 17B-1510
SGR1.5S 18B-1510
SGR1S 19B-1006
SGR1S 20B-1006
SGR1S 21B-1008
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?モジュール 歯数
(T)
歯幅
(mm)
軸穴径
(mm)
全長
(mm)

3,050円

( 3,355円 )
1個 -

4日目

101.516151029

3,150円

( 3,465円 )
1個 -

4日目

101.517151029

3,250円

( 3,575円 )
1個 -

4日目

101.518151029

3,210円

( 3,531円 )
1個 -

4日目

1011910620

3,300円

( 3,630円 )
1個 -

4日目

1012010620

3,380円

( 3,718円 )
1個 -

4日目

1012110820

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました