(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWX・CWXT)固定専用低頭ボルト

#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWX・CWXT)固定専用低頭ボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
60円
税込単価
66円

CWX・CWXT固定専用低頭ボルトLHS-M1020は、CWX・CWXTプレー...

詳細情報を確認する

型番

LHS-M1020 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LHS-M1020

1個

60( 66円 )

21日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CWX・CWXT固定専用低頭ボルトLHS-M1020は、CWX・CWXTプレートに付属しています。

Loading...

LHS-M1020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWX・CWXT)固定専用低頭ボルトの型番LHS-M1020のページです。
型番LHS-M1020に関する仕様情報を記載しております。

#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWX・CWXT)固定専用低頭ボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました