(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B-14
皿ばね軽荷重用 B型 三和バネ製【1~50個入り】 THT サラバネ ケイカジュウヨウ

皿ばね軽荷重用 B型 三和バネ製 B-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【特長】・材質:SAE1060/SAE1070又は相当=対象型式B-8~B-5...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

B-14 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

B-14 の仕様・寸法情報

外形図

単位:mm

型式DdtHh
B-884.20.30.550.25
B-10105.20.40.70.3
B-12.512.56.20.50.850.35
B-14147.20.50.90.4
B-16168.20.61.050.45
B-18189.20.71.20.5
B-202010.20.81.350.55
B-22.522.511.20.81.450.65
B-252512.20.91.60.7
B-282814.211.80.8
B-31.531.516.31.22.10.9
B-35.535.518.31.22.21
B-404020.41.52.651.15
B-454522.41.753.051.3
B-505025.423.41.4
B-565628.523.61.6
B-6363312.54.251.75
B-7171362.54.52
B-80804135.32.3
B-9090463.562.5
B-100100513.56.32.8
B-1121125747.23.2
B-1251256458.53.5
B-14014072594
B-16016082610.54.5
B-18018092611.15.1
B-200200102813.65.6
B-225225112814.56.5
B-25025012710177

※H全長-h全たわみX75%以下の取付長では使用しないでください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
材質
内径 d(φ)
自由高 Ho(mm)
荷重 P2 (0.50h時)(N)
荷重 P3 (0.75h時)(N)
板厚 t(mm)
全たわみ量(mm)
詳細材質項目
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-14

14
SAE1060
7.2
0.9
220
292
0.5
0.4
SAE1060/SAE1070 又は相当材

1パック

50個入り

1,700( 1,870円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:SAE1060/SAE1070又は相当=対象型式B-8~B-56
・材質:SUP-10=対象型式B-63~B-250
・使用温度:100℃以下
・最小使用長ht:H全長-h全たわみ×75%
・ベルビルスプリングは単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較するとかなり大きく、小さなスペースでしかも少ないストロークで大きな負荷能力を具備している
・荷重/たわみの特性曲線は、直線型、特に非線型特性を使用条件により効果的に選ぶことができる
・ストロークで大きな荷重を発生する
・枚数の増減、直列、並列の組合せによってバネ特性を変えることができる
・適切なる使用を行えば、利用範囲が広く、多目的に効率よく使うことができる
・衝撃の緩和に富み、積重ね状態では、特に緩衝効率が優れている
・許容応力範囲内で使用すれば、長い使用に耐えられます
【用途】
・各種バルブ、産業機械、弱電製品、一般産業機械、工作機械、輸送機器に便利

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

B-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

皿ばね軽荷重用 B型 三和バネ製の型番B-14のページです。
型番B-14に関する仕様情報を記載しております。

皿ばね軽荷重用 B型 三和バネ製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-112
B-12.5
B-125
B-140
B-16
B-160
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径 D
(φ)
材質 内径 d
(φ)
自由高 Ho
(mm)
荷重 P2 (0.50h時)
(N)
荷重 P3 (0.75h時)
(N)
板厚 t
(mm)
全たわみ量
(mm)
詳細材質項目

2,120円

( 2,332円 )
1個 あり

4日目

112SUP10577.2137201825043.2-

1,500円

( 1,650円 )

50個入り

1パック あり

4日目

12.5SAE10606.20.852263080.50.35SAE1060/SAE1070 又は相当材

2,580円

( 2,838円 )
1個 あり

4日目

125SUP10648.5224803066053.5-

3,160円

( 3,476円 )
1個 あり

4日目

140SUP10729214602855054-

1,800円

( 1,980円 )

50個入り

1パック あり

4日目

16SAE10608.21.053164260.60.45SAE1060/SAE1070 又は相当材

4,440円

( 4,884円 )
1個 あり

4日目

160SUP108210.5310304181064.5-

皿ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました