(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZNC30
ベルヌーイグリッパ ZNCシリーズ SMC キュウチャクパッド

ベルヌーイグリッパ ZNCシリーズ ZNC30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,110円
税込単価
19,921円

薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能。【特長】・省エネ・3種のボディ材質:ア...

詳細情報を確認する

  • パット形状:
    その他
  • 環境:
    標準

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZNC30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZNC30 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

基本形

ストッパ付

振動抑制カバー付

注1)エア供給ポートPAもしくはPBのいずれか1箇所にエアを供給してください。
    使用しないエア供給ポートはプラグで塞いでください。

注2)マルチポートを使用しない場合はプラグで塞いでください。

注3)ストッパとカバーを併用することはできません。

注4)圧力センサの詳細につきましては、SMC社WEBカタログPSE540シリーズおよび取扱
    説明書をご参照ください。

注5)エア供給ポートPAとマルチポートにプラグを取付けた状態で出荷いたします。
    使用ポートを決定後、2つのエア供給ポートとマルチポートのねじ部に緩み止めの塗
    布を推奨します。

注6)Oリングは付属しません。

注7)圧力センサは製品に組付けられていません。同梱出荷となります。

注8)マルチポートは、センサの取付けや破壊用ポートとしてご使用ください。

寸法表

単位:mm

型式ボディ外径ボディ材質ABCDEFGHJKL
ZNC30無記号30238.7-27-34M3×0.568.53.3
P
S
40無記号4032113.53442.244M4×0.7811.53.6
P
S
60無記号6047211054-64
P
S
型式ボディ外径ボディ材質MNPQRSTUVW質量(g)※
ZNC30無記号10.52.28.50.811.311.824.20.82.827
P17
S77
40無記号13.528.51.010.5123515.848
P30
S139
60無記号110
P67
S323

※ストッパ、振動抑制カバー、プラグは含まない

製品仕様

型式ZNC30ZNC40ZNC60
リフト力(N)注1)注3)10.713.828.3
空気消費流量(L/min)(ANR)注2)注3)138182182
方式ベルヌーイ
使用流体空気
使用圧力0.1~0.5MPa
保証耐圧力0.75MPa
周囲および使用流体温度 注4)ボディ材質アルミ-5~80℃(0~50℃)
樹脂-5~40℃(0~40℃)
ステンレス-5~80℃(0~50℃)
グリースノングリース
質量(g)注5)ボディ材質アルミ2748110
樹脂173067
ステンレス77139323
圧力センサ 注6)PSE541-M5-X2(ノングリース仕様)
定格圧力範囲:0~-101kPa

注1)最大供給圧力時における基本形のリフト力です。平滑面かつ通気性のないワークを吸着した場合の値です。

注2)最大供給圧力時における空気消費流量です。

注3)ZNC30、40、60は、管継手/最小穴径:Φ2.5、チューブサイズ:Φ6×Φ4、長さ:500mmの場合です。

注4)凍結や結露がない場合です。また、( )内は圧力センサ付の場合です。

注5)ZNC30~60:基本形/プラグなしの質量です。

注6) 圧力センサの詳細につきましては、SMC社WEBカタログPSE540シリーズおよび取扱説明書をご参照ください。

構造図

Φ30 基本形

Φ40 振動抑制カバー付/樹脂

Φ40、Φ60 基本形

Φ30、Φ40、Φ60 振動抑制カバー付/ステンレス

構成部品

番号部品名材質(表面処理)備考
1ボディアルミニウム合金
(アルマイト処理)
ボディ材質アルミの場合
合成樹脂ボディ材質樹脂の場合
ステンレス鋼ボディ材質ステンレスの場合
2ディフレクタアルミニウム合金
(アルマイト処理)
ボディ材質アルミの場合
合成樹脂ボディ材質樹脂の場合
ステンレス鋼ボディ材質ステンレスの場合
3ヘリサートステンレス鋼 ボディ材質樹脂の場合
4OリングFKM 
5六角穴付ボルトステンレス鋼  
6平座金ステンレス鋼 
7プラグステンレス鋼 /FKM 
8ストッパNBRストッパ付の場合品番はメーカーカタログの
ページ5参照
シリコーンゴム 注1)注2)
9スプリングピンステンレス鋼
10振動抑制カバー合成樹脂振動抑制カバー付の場合
ステンレス鋼
11六角穴付ボルトステンレス鋼

注1)FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合

注2)食品衛生法第18条 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第3器具及び容器包装のD3「ゴム製の器具(ほ乳器具を除く)又は容器包装(平成24年厚生労働省告
    示第595号による一部改正)」規格に適合

型番リスト

型番
本体種類
パット種類
材質
接続ねじ種類
接続ねじ径
種類
アタッチメント材質
ボディサイズ
仕様
種別
使用温度範囲(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZNC30

ユニット品
-
アルミ
めねじ
M5
基本形(アタッチメントなし)
-
30
圧力センサなし
ベルヌーイグリッパ
-5~80

1個

18,110( 19,921円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能。
【特長】
・省エネ
・3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
・アタッチメント
ストッパ付:ワークの横滑りを防止
振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

ZNC30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルヌーイグリッパ ZNCシリーズの型番ZNC30のページです。
型番ZNC30に関する仕様情報を記載しております。

ベルヌーイグリッパ ZNCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZNC30-PN
ZNC30-PSS
ZNC30-VS
ZNC30-VSS
ZNC30P
ZNC30P-PN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体種類 パット種類 材質 接続ねじ種類 接続ねじ径 種類 アタッチメント材質 ボディサイズ 仕様 種別 使用温度範囲
(℃)

19,338円

( 21,272円 )
1個 あり

11日目

ユニット品-アルミめねじM5ストッパ付NBR(黒色)30圧力センサなしベルヌーイグリッパ-5~80

26,127円

( 28,740円 )
1個 あり

11日目

ユニット品-アルミめねじM5ストッパ付シリコーンゴム(乳白色)30圧力センサ付(PSE541-M5-X2)ベルヌーイグリッパ0~50

22,448円

( 24,693円 )
1個 あり

11日目

ユニット品-アルミめねじM5振動抑制カバー付ステンレス30圧力センサなしベルヌーイグリッパ-5~80

29,146円

( 32,061円 )
1個 あり

11日目

ユニット品-アルミめねじM5振動抑制カバー付ステンレス30圧力センサ付(PSE541-M5-X2)ベルヌーイグリッパ0~50

27,165円

( 29,882円 )
1個 あり

11日目

ユニット品-樹脂めねじM5基本形(アタッチメントなし)-30圧力センサなしベルヌーイグリッパ-5~40

28,392円

( 31,231円 )
1個 あり

11日目

ユニット品-樹脂めねじM5ストッパ付NBR(黒色)30圧力センサなしベルヌーイグリッパ-5~40

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました