(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZP3C-T40BFS-A10
真空パッド 平形リブ付/ベロウ形 ZP3Cシリーズ SMC キュウチャクパッド

真空パッド 平形リブ付/ベロウ形 ZP3Cシリーズ ZP3C-T40BFS-A10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,188円
税込単価
5,707円

耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応。【特長】・材質:FS61(フ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZP3C-T40BFS-A10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZP3C-T40BFS-A10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アダプタ付 平形リブ付/おねじ

単位:mm

型式真空
取出
方向

パッド径
パッド
形状
パッド
材質

メッシュ
フィルタ

接続ねじ
HJKLMP質量(g)
ZP3CT20CFS無記号
MF
A8206.514M8×1448
258.4
32219.2
40A1022.217M10×16616.7
5023.220.5
20AG01177.514G1/8447.3
257.7
32188.5
40AG0222.21017G1/47.1618.2
5023.221.9

※FS:FS61(フッ素系ゴム)

アダプタ付 平形リブ付/めねじ

単位:mm

型式真空
取出
方向

パッド径
パッド
形状
パッド
材質

メッシュ
フィルタ

接続ねじ
HKLMNP質量(g)
ZP3CT20CFS無記号
MF
BG0124.514G1/847.448.2
258.6
3225.59.4
40BG0232.217G1/47.111618.9
5033.222.6

※FS:FS61(フッ素系ゴム)

アダプタ付 ベロウ形/おねじ

単位:mm

型式真空
取出
方向

パッド径
パッド
形状
パッド
材質

メッシュ
フィルタ

接続ねじ
HJKLMP質量(g)
ZP3CT20BFS無記号
MF
A8276.514M8×1449.4
253011.4
3231.814.2
40A1037.217M10×16626.5
5039.235.4
20AG01247.514G1/8448.7
252710.7
3228.813.4
40AG0237.21017G1/47.1628.0
5039.236.9

※FS:FS61(フッ素系ゴム)

アダプタ付 ベロウ形/めねじ

単位:mm

型式真空
取出
方向

パッド径
パッド
形状
パッド
材質

メッシュ
フィルタ

接続ねじ
HKLMNP質量(g)
ZP3CT20BFS無記号
MF
BG0131.514G1/847.449.6
2534.511.6
3236.314.4
40BG0247.217G1/47.111628.7
5049.237.6

※FS:FS61(フッ素系ゴム)

構造図

アダプタ付 ZP3C-T□CFS-MF-A□

アダプタ付 ZP3C-T□BFS-MF-A□

アダプタ付 ZP3C-T□CFS-MF-BG□

アダプタ付 ZP3C-T□BFS-MF-BG□

構成部品

番号部品名材質備考
1パッドFS61(フッ素系ゴム)色:緑 
2アダプタアルミニウム合金(白色アルマイト) 
3メッシュフィルタステンレス鋼メッシュフィルタ付の場合
4OリングNBR 

型番リスト

型番
パット形状
パット種類
真空取出口
接続ねじ種類
接続ねじ径
パッド径(φ)
真空取出口ねじ径
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZP3C-T40BFS-A10

ベローズ
標準
おねじ
おねじ
M10
40
M10×1
なし

1個

5,188( 5,707円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応。
【特長】
・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
・メンテナンス性向上:2種類の取付工具に対応(六角レンチ、スパナ)
・メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
金属部品とゴム部品の分別廃棄が可能

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

ZP3C-T40BFS-A10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド 平形リブ付/ベロウ形 ZP3Cシリーズの型番ZP3C-T40BFS-A10のページです。
型番ZP3C-T40BFS-A10に関する仕様情報を記載しております。

真空パッド 平形リブ付/ベロウ形 ZP3Cシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZP3C-T20BFS-MF-A8
ZP3C-T20BFS-MF-AG01
ZP3C-T20BFS-MF-BG01
ZP3C-T40BFS-AG02
ZP3C-T40BFS-BG02
ZP3C-T40BFS-MF-A10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
パット形状 パット種類 真空取出口 接続ねじ種類 接続ねじ径 パッド径
(φ)
真空取出口ねじ径 付属品

4,623円

( 5,085円 )
1個 あり

9日目

ベローズ標準おねじおねじM820M8×1メッシュフィルタ付

4,246円

( 4,671円 )
1個 あり

9日目

ベローズ標準おねじおねじG1/820G1/8メッシュフィルタ付

4,246円

( 4,671円 )
1個 あり

9日目

ベローズ標準めねじめねじG1/820G1/8メッシュフィルタ付

4,810円

( 5,291円 )
1個 あり

9日目

ベローズ標準おねじおねじG1/440G1/4なし

4,810円

( 5,291円 )
1個 あり

9日目

ベローズ標準めねじめねじG1/440G1/4なし

6,319円

( 6,951円 )
1個 あり

9日目

ベローズ標準おねじおねじM1040M10×1メッシュフィルタ付

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました