(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZP3P-T20JT2SF-W-BG01
真空パッド 2.5段 ベロウ形 ZP3P-JTシリーズ SMC キュウチャクパッド

真空パッド 2.5段 ベロウ形 ZP3P-JTシリーズ ZP3P-T20JT2SF-W-BG01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,961円
税込単価
4,357円

軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応。【特長】・薄膜スカートと特殊リブ形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZP3P-T20JT2SF-W-BG01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZP3P-T20JT2SF-W-BG01 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アダプタ付 直接取付タイプ(おねじ)

※単体と同寸法になります。

寸法表

単位:mm

型式
アダプタ
材質
真空
取出
方向

パッド径
形状ベロウ
段数
材質
アタッチ
メント

接続ねじ
EFGHJ質量(g)アダプタ
最小穴径
ZP3P無記号
S
T20JT2SFW
WM
WF
AG0121.75.5G1/818176.5Φ5
AG0222.76.5G1/423219.4Φ6.2
AG0323.77.5G3/8292715.9
25AG0122.85.5G1/818177.2Φ5
AG0223.86.5G1/4232110.3Φ6.2
AG0324.87.5G3/8292717.2
32AG0130.65.5G1/8292721.9Φ5.7
AG026.5G1/421.6Φ8
AG037.5G3/820.9Φ11.5
AG0431.69G1/2323027.8
40AG0132.95.5G1/8292724.6Φ5.7
AG037.5G3/823.6Φ11.5
AG0433.99G1/2323030.5
50AG0134.75.5G1/8292727.4Φ5.7
AG026.5G1/427.1Φ8
AG037.5G3/826.4Φ11.5
AG0435.79G1/2323033.3
アダプタ付 直接取付タイプ(めねじ)

※単体と同寸法になります。

寸法表

単位:mm

型式
アダプタ
材質
真空
取出
方向

パッド径
形状ベロウ
段数
材質
アタッチ
メント

接続ねじ
KLMNP質量(g)アダプタ
最小穴径
ZP3P無記号
S
T20JT2SFW
WM
WF
BG0128.718G1/87.4179.2Φ5
2529.810
32BG0238.629G1/4112731.1Φ8
4040.933.7
5042.736.7

構造図

直接取付タイプ(おねじ)
ZP3P□-T□JT2SF-□-A□

直接取付タイプ(めねじ)
ZP3P□-T□JT2SF-□-B□

構成部品

番号部品名材質(表面処理)備考
1ベロウパッドシリコーンゴム※1※2 
2アタッチメント合成樹脂※1※3 
3アダプタアルミニウム合金(アルマイト処理)ZP3P-T□
4Oリングシリコーンゴム 

※1.FDA(米国食品医薬品局)規格番号:21CFR§177.に適合

※2.食品衛生法第18条 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第3器具及び容器包装のD3「ゴム製の器具(ほ乳器具を除く)又は容器包装(平成24年厚生労働省告
  示第595号による一部改正)」規格に適合

※3.食品衛生法第18条 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第3器具及び容器包装のD2「合成樹脂製の器具又は容器包装」規格に適合

型番リスト

型番
真空取出口
接続ねじ種類
接続ねじ径
パッド径(φ)
真空取出口ねじ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZP3P-T20JT2SF-W-BG01

めねじ
めねじ
G1/8
20
G1/8

1個

3,961( 4,357円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応。
【特長】
・薄膜スカートと特殊リブ形状
・パッド単体、アタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
・青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

ZP3P-T20JT2SF-W-BG01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド 2.5段 ベロウ形 ZP3P-JTシリーズの型番ZP3P-T20JT2SF-W-BG01のページです。
型番ZP3P-T20JT2SF-W-BG01に関する仕様情報を記載しております。

真空パッド 2.5段 ベロウ形 ZP3P-JTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZP3P-T20JT2SF-W-AG01
ZP3P-T20JT2SF-W-AG02
ZP3P-T20JT2SF-W-AG03
ZP3P-T25JT2SF-W-AG01
ZP3P-T25JT2SF-W-AG02
ZP3P-T25JT2SF-W-AG03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
真空取出口 接続ねじ種類 接続ねじ径 パッド径
(φ)
真空取出口ねじ径

4,151円

( 4,566円 )
1個 あり

9日目

おねじおねじG1/820G1/8

4,433円

( 4,876円 )
1個 あり

9日目

おねじおねじG1/420G1/4

4,623円

( 5,085円 )
1個 あり

9日目

おねじおねじG3/820G3/8

4,338円

( 4,772円 )
1個 あり

9日目

おねじおねじG1/825G1/8

4,623円

( 5,085円 )
1個 あり

9日目

おねじおねじG1/425G1/4

4,810円

( 5,291円 )
1個 あり

9日目

おねじおねじG3/825G3/8

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました