(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KANA24B-T
KANA 標準ローラチェーン BS/DIN規格 KANA ローラチェーン

通常価格(税別)
2,860円 ~ 68,504円
税込価格
3,146円 ~ 75,354円

徹底した品質管理で製作している、KANAブランドの国際規格ISO-B系に準拠し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカー定価とミスミ販売価格は異なりますのでご注意ください。

型番

KANA24B-T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
呼び番号
ピッチ
列数
材質
最大許容張力(kN)
チェーンNo
リンク数
接合リンクのみ
ローラ外径(mm)
最大許容張力詳細(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KANA24B-T

標準チェーン
24
38.1
1
スチール
-
KANA24B
80
-
25.40
-

1個

34,400( 37,840円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

徹底した品質管理で製作している、KANAブランドの国際規格ISO-B系に準拠したローラチェーンです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカー定価とミスミ販売価格は異なりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KANA 標準ローラチェーン BS/DIN規格のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました