(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォトマイクロセンサBS4シリーズ用コネクタケーブル

フォトマイクロセンサBS4シリーズ用コネクタケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
490円 ~ 1,004円
税込価格
539円 ~ 1,104円

【特長】・フォトマイクロセンサのBS4シリーズに対応するコネクタケーブルの長さ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
タイプ
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
一般型ケーブル
1

1個

490( 539円 )

15日目

フレキシブルケーブル
1

1個

658( 724円 )

15日目

一般型ケーブル
3

1個

1,004( 1,104円 )

15日目

フレキシブルケーブル
3

1個

987( 1,086円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォトマイクロセンサのBS4シリーズに対応するコネクタケーブルの長さ1m・3mタイプです
・屈曲性の高いフレキシブルケーブルを採用しております(CT-0□F)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォトマイクロセンサBS4シリーズ用コネクタケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロフォトセンサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました