(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BS3-F1M
フォトマイクロセンサ BS3シリーズ コウデンセンサ BS3

フォトマイクロセンサ BS3シリーズ BS3-F1M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,190円
税込単価
1,309円

【特長】・超小型フォトマイクロセンサのBS3シリーズは、超小型サイズで狭小空間...

詳細情報を確認する

  • スリット幅(mm):
    5
  • 検出方式:
    透過型
  • 制御出力:
    NPNオープンコレクタ出力

BS3-F1M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
形状
ヘッド最大サイズ 幅(mm)
ヘッド最大サイズ 高さ(mm)
ヘッド最大サイズ 長さ(mm)
表示灯
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS3-F1M

F形
11.7
13.4
12.3
入光時に点灯

1個

1,190( 1,309円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型フォトマイクロセンサのBS3シリーズは、超小型サイズで狭小空間や隙間空間に設置が容易であり、計5種の外形で、設置環境に合わせ様々な選択が可能です
・段差を最小化したデザインで異物による誤作動を最小化し、色々な方向から確認できる動作表示灯により視認性を確保しました

BS3-F1Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォトマイクロセンサ BS3シリーズの型番BS3-F1Mのページです。
型番BS3-F1Mに関する仕様情報を記載しております。

フォトマイクロセンサ BS3シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BS3-F1R
BS3-K1M
BS3-K1R
BS3-L1M
BS3-L1R
BS3-R1M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 ヘッド最大サイズ 幅
(mm)
ヘッド最大サイズ 高さ
(mm)
ヘッド最大サイズ 長さ
(mm)
表示灯

1,190円

( 1,309円 )
1個 -

8日目

F形11.713.412.3遮光時に点灯

1,190円

( 1,309円 )
1個 -

8日目

K形23.9612.3入光時に点灯

1,197円

( 1,317円 )
1個 -

15日目

K形23.9612.3遮光時に点灯

1,190円

( 1,309円 )
1個 -

8日目

L形13.41212入光時に点灯

1,190円

( 1,309円 )
1個 -

8日目

L形13.41212遮光時に点灯

1,190円

( 1,309円 )
1個 -

8日目

R形11.713.412.3入光時に点灯

マイクロフォトセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました