(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUS2082B11
標準ステンレス2082ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 スプロケット(SUS2080B)

標準ステンレス2082ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 SUS2082B11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,900円
税込単価
26,290円

【特長】・軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です・材質はステンレスです

詳細情報を確認する

  • チェーン番号:
    C2082H
  • 軸穴径 下穴(範囲選択)(mm):
    21~30
  • 歯幅(mm):
    15.0(最大)
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • ボス径(mm):
    107
  • ボス長さ(mm):
    45

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SUS2082B11 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SUS2082B11 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
歯数(範囲選択)
外径(mm)
ピッチ円直径(mm)
歯数
下穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS2082B11

10~11
204
180.313
11
26

1個

23,900( 26,290円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です
・材質はステンレスです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SUS2082B11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準ステンレス2082ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形の型番SUS2082B11のページです。
型番SUS2082B11に関する仕様情報を記載しております。

標準ステンレス2082ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SUS2082B10
SUS2082B12
SUS2082B13
SUS2082B14
SUS2082B15
SUS2082B16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
歯数(範囲選択) 外径
(mm)
ピッチ円直径
(mm)
歯数 下穴径
(mm)

21,629円

( 23,792円 )
1個 -

4日目

10~11187164.3921026

25,958円

( 28,554円 )
1個 -

4日目

12~15220196.2761226

28,153円

( 30,968円 )
1個 -

4日目

12~15237212.2721326

29,733円

( 32,706円 )
1個 -

4日目

12~15253228.2931426

34,265円

( 37,692円 )
1個 -

4日目

12~15269244.3351530

36,877円

( 40,565円 )
1個 -

4日目

16~286260.3921630

搬送チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました