(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUS2080B91/2
標準ステンレス2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 スプロケット(SUS2080B)

標準ステンレス2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 SUS2080B91/2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,677円
税込単価
20,545円

【特長】・軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です・材質はステンレスです

詳細情報を確認する

  • チェーン番号:
    C2080H
  • 歯数(範囲選択):
    16~
  • 歯幅(mm):
    15.0(最大)
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SUS2080B91/2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SUS2080B91/2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
軸穴径 下穴(範囲選択)(mm)
外径(mm)
ピッチ円直径(mm)
歯数
下穴径(mm)
ボス径(mm)
ボス長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS2080B91/2

~20
167
156.452
19
20
93
40

1個

18,677( 20,545円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です
・材質はステンレスです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SUS2080B91/2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準ステンレス2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形の型番SUS2080B91/2のページです。
型番SUS2080B91/2に関する仕様情報を記載しております。

標準ステンレス2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SUS2080B101/2
SUS2080B111/2
SUS2080B12
SUS2080B121/2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
軸穴径 下穴(範囲選択)
(mm)
外径
(mm)
ピッチ円直径
(mm)
歯数 下穴径
(mm)
ボス径
(mm)
ボス長さ
(mm)

21,563円

( 23,719円 )
1個 -

4日目

~20184172.34621209340

24,510円

( 26,961円 )
1個 -

4日目

21~30200188.290232610745

21,563円

( 23,719円 )
1個 -

4日目

21~30208196.276242610745

27,406円

( 30,147円 )
1個 -

4日目

21~30216204.270252610745

搬送チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました