(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレススプロケット 100B形

ステンレススプロケット 100B形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
17,178円 ~ 27,060円
税込価格
18,896円 ~ 29,766円

【特長】・軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です・材質はステンレスです

詳細情報を確認する

  • チェーン番号:
    100
  • 軸穴径 下穴(範囲選択)(mm):
    ~20
  • 歯幅(mm):
    18.0(最大)
  • 下穴径(mm):
    20
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • ボス長さ(mm):
    50

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
歯数(範囲選択)
外径(mm)
ピッチ円直径(mm)
歯数
ボス径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16~
179
162.745
16
98

1個

18,337( 20,171円 )

4日目

16~
189
172.790
17
107

1個

20,806( 22,887円 )

4日目

16~
199
182.841
18
107

1個

22,041( 24,245円 )

4日目

16~
209
192.898
19
107

1個

23,351( 25,686円 )

4日目

16~
220
202.960
20
107

1個

24,378( 26,816円 )

4日目

16~
230
213.027
21
107

1個

27,060( 29,766円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です
・材質はステンレスです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススプロケット 100B形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

搬送チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました