(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M1A56
K標準ピニオンギヤA形(モジュール1)並歯 圧力角20° ピニオンギア(M1A)

K標準ピニオンギヤA形(モジュール1)並歯 圧力角20° M1A56

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

【特長】・K標準ピニオンギヤは、豊富なモジュール、歯数を取り揃えております・材...

詳細情報を確認する

  • モジュール:
    1
  • 歯幅T(mm):
    10
  • 形状:
    A形
  • 軸穴形状:
    丸穴
  • 材質:
    機械構造用炭素鋼
  • 表面処理:
    黒染
  • 熱処理:
    なし
  • 歯研:
    なし
  • バックラッシ:
    あり
  • 軸穴公差:
    H7

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

M1A56 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M1A56 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
歯数(T)
穴径d(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1A56

56
10

1個

840( 924円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・K標準ピニオンギヤは、豊富なモジュール、歯数を取り揃えております
・材質S45Cで黒染処理済

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

M1A56で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K標準ピニオンギヤA形(モジュール1)並歯 圧力角20°の型番M1A56のページです。
型番M1A56に関する仕様情報を記載しております。

K標準ピニオンギヤA形(モジュール1)並歯 圧力角20°のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M1A24
M1A25
M1A28
M1A60
M1A70
M1A80
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
歯数
(T)
穴径d
(mm)

440円

( 484円 )
1個 -

4日目

248

440円

( 484円 )
1個 -

4日目

258

460円

( 506円 )
1個 -

4日目

288

940円

( 1,034円 )
1個 -

4日目

6010

1,100円

( 1,210円 )
1個 -

4日目

7010

1,360円

( 1,496円 )
1個 -

4日目

8010

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました