(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBP-15-2
工業用・工場設備配管用(環境商品)耐圧ブレード トヨバイオプロホース トーヨービオプロホース

工業用・工場設備配管用(環境商品)耐圧ブレード トヨバイオプロホース TBP-15-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,669円
税込単価
5,136円

工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース。【特長】・天然資源由来原...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用流体は、水、空気、油、薬品、粉体ですが、油類、薬品、粉体にご使用の場合は事前にご確認ください。燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。
  • 飲用、食品用途には使用しないでください。
  • 使用温度範囲、使用圧力範囲でご使用ください。(注)負圧用途には使用しないでください。

型番

TBP-15-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TBP-15-2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

図

規格表(使用温度範囲:-5~60℃)

品 番内径×外径
(mm)
使用圧力
23℃
(MPa)
使用圧力
60℃
(MPa)
定尺重量
(kg/巻)
定尺
(m)
最小曲げ半径
(mm)
TBP-1515×220~1.00~0.827100105
TBP-1919×260~1.00~0.61650150
TBP-2525×330~1.00~0.62550195

型番リスト

型番
外径 D(φ)
呼び内径 d
長さ(m)
使用圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBP-15-2

22
15
2
0~1.0(23℃)/0~0.8(60℃)

1個

4,669( 5,136円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース。
【特長】
・天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです
・この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です
・この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です
・耐圧ブレードホースとしてトヨックスブランドトヨロンホースと同等の性能です

(i)ご注意

  • 使用流体は、水、空気、油、薬品、粉体ですが、油類、薬品、粉体にご使用の場合は事前にご確認ください。燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。
  • 飲用、食品用途には使用しないでください。
  • 使用温度範囲、使用圧力範囲でご使用ください。(注)負圧用途には使用しないでください。

カタログ

 

Loading...

TBP-15-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用・工場設備配管用(環境商品)耐圧ブレード トヨバイオプロホースの型番TBP-15-2のページです。
型番TBP-15-2に関する仕様情報を記載しております。

工業用・工場設備配管用(環境商品)耐圧ブレード トヨバイオプロホースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TBP-15-10
TBP-15-100
TBP-15-15
TBP-15-20
TBP-15-25
TBP-15-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径 D
(φ)
呼び内径 d 長さ
(m)
使用圧力範囲
(MPa)

12,652円

( 13,917円 )
1個 -

4日目

2215100~1.0(23℃)/0~0.8(60℃)

93,171円

( 102,488円 )
1個 -

4日目

22151000~1.0(23℃)/0~0.8(60℃)

17,642円

( 19,406円 )
1個 -

4日目

2215150~1.0(23℃)/0~0.8(60℃)

23,799円

( 26,179円 )
1個 -

4日目

2215200~1.0(23℃)/0~0.8(60℃)

29,750円

( 32,725円 )
1個 -

4日目

2215250~1.0(23℃)/0~0.8(60℃)

5,322円

( 5,854円 )
1個 -

4日目

221530~1.0(23℃)/0~0.8(60℃)

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました