(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CS5N30A
コネクタ仕様モーター用コネクタセット【1~30個入り】 ステッピング オプション ベクスタOP

コネクタ仕様モーター用コネクタセット CS5N30A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,397円
税込単価
4,837円

コネクタ接続方式のモーターに適合するコネクタハウジングとコンタクトのセットです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 圧着工具は付属していません。別途ご用意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CS5N30A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CS5N30A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用製品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS5N30A

PK513、PKP523、PKP525

1パック

30個入り

4,397( 4,837円 )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コネクタ接続方式のモーターに適合するコネクタハウジングとコンタクトのセットです。

(i)ご注意

  • 圧着工具は付属していません。別途ご用意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

CS5N30Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタ仕様モーター用コネクタセットの型番CS5N30Aのページです。
型番CS5N30Aに関する仕様情報を記載しております。

コネクタ仕様モーター用コネクタセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CS2U30A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用製品

4,397円

( 4,837円 )
1個 あり

23日目

PKP223、PKP225、PKP223M、PKP225M

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました