(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードコントロールギアモータ用コントローラ U型

スピードコントロールギアモータ用コントローラ U型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
19,202円 ~ 20,356円
税込価格
21,122円 ~ 22,392円

【特長】・コントローラに速度制御回路、コンデンサ、速度設定器など必要なものすべ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コントローラ・ドライバ
  • 相数:
    単相
  • 容量(W):
    15~90
  • スピコンタイプ:
    可変速のみ
  • モータ区分:
    スピードコントロールギアモータ

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100

1個

19,202( 21,122円 )

6日目

200

1個

20,356( 22,392円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コントローラに速度制御回路、コンデンサ、速度設定器など必要なものすべて組み込まれ、コネクタリード線で接続するだけで運転が可能です。ただし、可変速機能のみです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントロールギアモータ用コントローラ U型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました