(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCSS0812SN2
スタンダードセパレートカラー(R)2ネジ穴付 カラー

スタンダードセパレートカラー(R)2ネジ穴付 SCSS0812SN2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,972円
税込単価
2,169円

【特長】・セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SCSS0812SN2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SCSS0812SN2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径 B(mm)
幅 L(mm)
外径 D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCSS0812SN2

8
12
28

1個

1,972( 2,169円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます
・シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます
・端面のネジ穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SCSS0812SN2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードセパレートカラー(R)2ネジ穴付の型番SCSS0812SN2のページです。
型番SCSS0812SN2に関する仕様情報を記載しております。

スタンダードセパレートカラー(R)2ネジ穴付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCSS0810SN2
SCSS0815SN2
SCSS1010SN2
SCSS1012SN2
SCSS1015SN2
SCSS1210SN2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径 B
(mm)
幅 L
(mm)
外径 D
(mm)

1,972円

( 2,169円 )
1個 -

5日目

81025

1,972円

( 2,169円 )
1個 -

5日目

81530

2,029円

( 2,232円 )
1個 -

5日目

101030

2,029円

( 2,232円 )
1個 -

5日目

101230

2,029円

( 2,232円 )
1個 -

5日目

101535

2,075円

( 2,283円 )
1個 -

5日目

121030

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました