(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SS1008-250
オリジナルパイプ・シャフト 定尺マルパイプ イチジ

オリジナルパイプ・シャフト 定尺マルパイプ SS1008-250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
444円
税込単価
488円

外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。パイプの外...

詳細情報を確認する

型番

SS1008-250 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SS1008-250 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径 D(φ)
長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS1008-250

10
250

1個

444( 488円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。

Loading...

SS1008-250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オリジナルパイプ・シャフト 定尺マルパイプの型番SS1008-250のページです。
型番SS1008-250に関する仕様情報を記載しております。

オリジナルパイプ・シャフト 定尺マルパイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SS1308-1000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径 D
(φ)
長さ L
(mm)

1,498円

( 1,648円 )
1個 -

8日目

131000

支柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました