(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼロガバナシリーズ

ゼロガバナシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
22,615円
税込価格
24,877円

バランス機構内蔵のゼロガバナです。【特長】・入口圧力の状態や流量の変化に関係な...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    その他
  • 使用流体:
    ガス
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.1以下
  • 最高流体温度(℃):
    60
  • 接続種類:
    同径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 供給側 配管ねじの呼び:
    3/8B
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 配管ねじの呼び:
    3/8B
  • 本体ライニング:
    なし
  • 調整弁/安全弁種類詳細:
    均圧弁

型番

SGX-10ZA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SGX-10ZA

1個

22,615( 24,877円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

バランス機構内蔵のゼロガバナです。
【特長】
・入口圧力の状態や流量の変化に関係なく、出口圧力を大気圧付近に保ちます
・均圧弁としても使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロガバナシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました